Publique sus productos
84" LG ULTRA HD 4K TV 84UB980V
LG

84" LG ULTRA HD 4K TV 84UB980V

3.7 de 5 estrellas3.7(31 reseñas)
Traducido por Google,
Televisor LG ULTRA HD 4K de 84"
Especificaciones técnicas
  • Referencia84UB980V
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosTV
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1113
  • Ancho (mm)1923
  • Profundidad (mm)20
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enJapón
  • Peso Neto (kg)74
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511