Publique sus productos
Façade Vertical Retracting Door 2 - GUF
Façade Vertical Retracting Door 2 - GUF
    LIBART

    Façade Vertical Retracting Door 2 - GUF

    Traducido por Google,

    Panora, las ventanas y puertas motorizadas de retracción vertical brindan un nuevo paradigma en fenestración para arquitectos, diseñadores, consultores, contratistas y clientes.

    Los sistemas de fenestración Panora brindan una vista amplia e ininterrumpida y un acceso al exterior libre de montantes verticales con acristalamiento sin soporte de hasta 6 m de ancho y 5 m de altura. Las opciones operativas son 50%, 66% o 75% de apertura neta. Los sistemas Panora son funcionales, estéticos y libres de las deficiencias que presentan las opciones clásicas de ventanaje, como puertas y ventanas batientes, correderas o plegables.

    La operación motorizada permite que los sistemas de gran alcance y altura se operen con un control remoto local simple, hasta sistemas de automatización de edificios más avanzados. La estructura de aluminio con aislamiento térmico, los perfiles de soporte de viento variable y el acristalamiento IG de hasta 40 mm ofrecen una excelente eficiencia térmica para ambientes y vientos con clima controlado o severo.

    Esperamos que la información proporcionada en este BIMobject le ayude a satisfacer sus necesidades de diseño. Libart se enorgullece de su investigación y desarrollo y de sus diseños innovadores para ayudarlo con sus sueños. Comuníquese con nosotros y descubra cómo podemos ayudarlo a realizar sus sueños, diseños y proyectos.

    Las ventanas y puertas retráctiles verticales de gran envergadura de Panora permiten una vista panorámica para proyectos comerciales y residenciales. Panora para una mejor vista.

    Panora FACHADA GUF Puerta 2

    • Ideal donde la flexibilidad del diseño, el clima excelente y el rendimiento térmico son importantes
    • 2 marcos que permiten una apertura del 50 % como puerta retráctil vertical
    • Dirección de retracción de apertura hacia arriba
    • Tamaños que van desde 6,0 m de ancho hasta 4,5 m de alto
    • Instalación nueva o modernizada con facilidad
    • Diseñado con sistema estructural con rotura de puente térmico, caja de motor y puerta
    • Los marcos aceptarán IG de hasta 38 mm y se pueden usar 10 tipos de vidrio de configuración diferentes
    • El grosor del vidrio es de un mínimo de 20 mm a un máximo de 38 mm
    • Voltaje de entrada: 220VAC/50hz
    • Ancho de jamba: 125 mm

    • Póngase en contacto con LIBART para obtener detalles técnicos sobre el sistema de puerta retráctil vertical Panora.
    Especificaciones
    • Panora FAÇADE GUF Door 2

      • Air Infiltration EN 12207, Class 3 (±600 Pa) (12,53 psf)
      • Water Resistance EN 12208, Class 7A (600 Pa) (5,22 psf)
      • Wind Load EN 12210, Class C3 (±1200 Pa) (25,06 psf)
      • Proof (Safety) Load EN 12210, PASS (1800 Pa) (37,59 psf)
      • Relative Frontal Deflection, L/300 (L is the greater horizontal span)
      • Glazing Type, IG up to 38mm
      • Thermal Transmittance up to Uw:1.56 (W/m2K), Thermally broken profiles
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGUF-Door2
    • Familia de productoPanora Façade GUF Door
    • Grupo de productosGUF Door 2
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC000367
    • Nombre ETIMElectrical door opener
    • Nombre UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Up and over doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 19 11 31
    • Título OmniClass Automatic Door Controls and Operators
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors