Publique sus productos
DDO8900W Light-Duty Commercial Dock Door Operator
LiftMaster

DDO8900W Light-Duty Commercial Dock Door Operator

Traducido por Google,

Las soluciones personalizadas de LiftMaster ® son paquetes integrados que garantizan una integración perfecta de un sistema de puerta comercial motorizado. La combinación de tecnología avanzada, funciones y accesorios proporcionados por LiftMaster simplifica el proceso de determinar la mejor solución para cumplir con su aplicación específica de operador de puerta automática.

Ideales para aplicaciones con ciclos horarios limitados, los operadores de puertas comerciales de servicio liviano de LiftMaster son resistentes, potentes y altamente confiables.

  • Para puertas de muelle y comerciales seccionales totalmente verticales o de gran elevación.
  • Se abre un 50% más rápido en la dirección hacia arriba.
  • El dispositivo de interfaz LMi5 monitorea hasta 5 sensores externos alrededor de la puerta del muelle con myQ ® Business TM Facility.
  • Bloques de terminales ampliados para accesorios comerciales adicionales.
  • Suscripción anual a myQ Business Facility, incluido el primer año.

CARACTERISTICAS

Energía Comercial

Listado por UL

Reduzca el mantenimiento: prolongue la vida útil del hardware y reduzca el mantenimiento con un funcionamiento suave de inicio/parada.

Clasificación de corriente: 120 V CA, voltaje de 60 Hz, clasificación de corriente de 2,0 A

Garantice el acceso: garantice el acceso a las instalaciones cuando se corte la energía agregando una batería de respaldo (485LM, accesorio opcional).

Seguridad y protección empresarial

Security+ 2.0®: proteja el acceso a las instalaciones con la tecnología Security + 2.0, apertura solo para dispositivos registrados.

Sensores de seguridad: proteja a las personas y los vehículos con sensores de seguridad y accesorios que evitan que la puerta se cierre ante obstrucciones.

Estándares de seguridad: cumple con los estándares de seguridad UL 325.

Conectividad empresarial

Alertas en tiempo real: indique el estado de las puertas por correo electrónico.

Red de la instalación: conecte fácilmente al operador a la red de la instalación con Wi- Fi® integrado.

Supervisar y controlar: funciona con myQ ® Business™ Facility para analizar y optimizar la productividad con funciones intuitivas de control y supervisión.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaddo8900w-jackshaft-dock-door-operator
  • Familia de productoCommercial Door Operators
  • Grupo de productosLight-Duty Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
  • Clasificación IFC Elemento de apertura
  • Código ETIMEC000367
  • Nombre ETIMElectrical door opener
  • Nombre UNSPSCDoor openers
  • Código UNSPSC30171512
  • Código Uniclass 2015Pr_75_30_23_33
  • Descripción Uniclass 2015Garage door operators
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Door Operators
  • Número OmniClass23-17 19 11 31
  • Título OmniClass Automatic Door Controls and Operators

Disponibilidad en regiones

Norteamérica