Nada se compara con la fuerza y la inteligencia de los operadores de puertas comerciales de uso industrial de LiftMaster. Personalizables para cualquier entorno, estos son abridores imprescindibles para los lugares de trabajo más difíciles.
CARACTERISTICAS
Conectividad empresarial
Supervisión y control: la tecnología myQ® permite la supervisión y el control de los operadores a través de una aplicación móvil.
Alertas en tiempo real - Indique el estado de las puertas a través de correo electrónico.
Seguridad y protección empresarial
Estándares de seguridad: cumple con los estándares de seguridad UL 325.
Sensores de seguridad comerciales: proteja a personas y vehículos con sensores de seguridad y accesorios que evitan que la puerta se cierre ante obstrucciones.
Temporizador de cierre - Temporizador de cierre integrado programable de 5 a 60 segundos en incrementos de 5 segundos. Permite el cierre automático temporizado de la puerta después de que la puerta alcanza la posición de apertura total.
Security+ 2.0®: proteja el acceso a las instalaciones con la tecnología Security + 2.0, apertura solo para dispositivos registrados.
Energía Comercial
Múltiples opciones de energía - Disponible en 1/2 y 3/4 HP
Conexiones de doble voltaje: monofásico: 115 V y 230 V, trifásico: 208 V, 230 V y 460 V, modelo discreto: 575 V
Voltaje personalizable: para cumplir con los requisitos del trabajo
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |