Publique sus productos
GSD Gearhead Slide Door Operator - Logic 5.0
LiftMaster

GSD Gearhead Slide Door Operator - Logic 5.0

Traducido por Google,

Nada se compara con la fuerza y la inteligencia de los operadores de puertas comerciales de uso industrial de LiftMaster. Personalizables para cualquier entorno, estos son abridores imprescindibles para los lugares de trabajo más difíciles.

  • Para uso en puertas corredizas industriales.
  • Ciclo de trabajo nominal: 25 por hora; Más de 90 ciclos por día.
  • Ideal para edificios agrícolas y agrícolas, cobertizos de almacenamiento y hangares.
  • Puertas industriales pesadas de alto ciclo. Sistema de engranajes lubricados y numerosas modificaciones personalizadas.

CARACTERISTICAS

Conectividad empresarial

Supervisión y control: la tecnología myQ® permite la supervisión y el control de los operadores a través de una aplicación móvil.

Alertas en tiempo real - Indique el estado de las puertas a través de correo electrónico.

Seguridad y protección empresarial

Estándares de seguridad: cumple con los estándares de seguridad UL 325.

Sensores de seguridad comerciales: proteja a personas y vehículos con sensores de seguridad y accesorios que evitan que la puerta se cierre ante obstrucciones.

Temporizador de cierre - Temporizador de cierre integrado programable de 5 a 60 segundos en incrementos de 5 segundos. Permite el cierre automático temporizado de la puerta después de que la puerta alcanza la posición de apertura total.

Security+ 2.0®: proteja el acceso a las instalaciones con la tecnología Security + 2.0, apertura solo para dispositivos registrados.

Energía Comercial

Múltiples Opciones de Energía - Disponible en 1/2, 3/4, 1 y 1-1/2 HP

Conexiones de doble voltaje: monofásico: 115 V y 230 V, trifásico: 208 V, 230 V y 460 V, modelo discreto: 575 V

Voltaje personalizable: para cumplir con los requisitos del trabajo

Especificaciones técnicas
  • Referenciagsd-gearhead-slide-door-operator
  • Familia de productoCommercial Door Operators
  • Grupo de productosIndustrial-Duty Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
  • Clasificación IFC Elemento de apertura
  • Código ETIMEC000367
  • Nombre ETIMElectrical door opener
  • Nombre UNSPSCDoor openers
  • Código UNSPSC30171512
  • Código Uniclass 2015Pr_75_30_23_33
  • Descripción Uniclass 2015Garage door operators
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Door Operators
  • Número OmniClass23-17 19 11 31
  • Título OmniClass Automatic Door Controls and Operators

Disponibilidad en regiones

Norteamérica