Publique sus productos
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate

    EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate

    4.6 de 5 estrellas4.6(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    EasyLift - Levantar es fácil

    EasyLift es una plataforma elevadora sencilla diseñada para ofrecer a los usuarios de sillas de ruedas y a las personas con dificultades para caminar libre acceso entre dos niveles. EasyLift está diseñado centrándose en líneas rectas y superficies planas, combinando elegancia sin problemas con una construcción robusta.

    EasyLift es una solución flexible para uso en interiores y exteriores. Garantiza el acceso a zonas con un desnivel de hasta 1,25 metros. Ya sea un pequeño tramo de escaleras o un desnivel, EasyLift garantiza un acceso sin problemas, rápido y cómodo.

    BENEFICIOS ÚNICOS

    • Instalación fácil enchufe y use
    • Sin costosas preparaciones de construcción
    • Instalación con o sin foso
    • Instalación interior o exterior
    • Diseño adaptativo con más de 1000 configuraciones diferentes
    • Electrónica integrada

    MÁS QUE UNA TECNOLOGÍA LO QUE NECESITA: es la tecnología que desea

    #plataformaelevadora #elevador #silladeruedas #plataformaelevadora #elevacion #accesibilidad

    Especificaciones
    • Version: V3 PLUS
      Lifting capacity: 400 kg
      Lifting height: 70-1250 mm
      Lifting speed: 40 mm / s
      Weight: Approx 250 kg
      Length (incl. ramp): 1808 mm
      Inside width: 1100 mm
      Overall width: 1260 mm
      Min. Inst. Width: 1360 mm
      Pit depth: 70 mm
      Pit length: 1535 mm
      Battery backup: 30 cycles at 25C
      Noise: < 70 dB
      Duty cycle: 2 min. / 5 min



    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeasylift-1100
    • Familia de productoPlatform Lifts
    • Grupo de productosEasyLift
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1250
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)1400
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)200
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica África