Publique sus productos
Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator
Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator
Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator

    Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator

    4.1 de 5 estrellas4.1(27 reseñas)
    Traducido por Google,

    ¿Qué es un Ascensor LULA?
    Uso limitado, aplicación limitada
    Recorrido máximo de 25 pies (7,6 m)*
    18 pies cuadrados (1,67 m2) tamaño máximo del automóvil
    Velocidad máxima de 30 pies por minuto*
    1400 libras (635 Kg) capacidad máxima de carga
    *Los límites están determinados por los códigos locales. Consulte con su representante de Garaventa Lift para obtener más información sobre el uso de los ascensores LULA en su área.

    Características
    Controles completamente automáticos
    Puertas correderas horizontales de dos velocidades
    Marcas braille en todos los controles
    Indicador de dirección audio/visual del coche
    Sensores de obstrucción fotoeléctricos de altura completa
    Localización automática
    Económico

    Especificaciones técnicas
    • Referencialula-elevator
    • Familia de productoLula Elevators
    • Grupo de productosElvoron Lula Elevator
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElevators
    • Número OmniClass23-23 11 11
    • Título OmniClass Elevators
    • CSI UniFormat II CódigoD1010
    • CSI UniFormat II TítuloElevators & Lifts

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica