Publique sus productos
Omega | modular framed partition
Omega | modular framed partition
Omega | modular framed partition
Omega | modular framed partition
Omega | modular framed partition
    LIKO-S

    Omega | modular framed partition

    Traducido por Google,

    Sistema modular ajustable que combina vidrio y partes sólidas.

    Vidrio o sólido, horizontal o vertical. Puede combinar los módulos como desee y reemplazarlos fácilmente. El encuadre de los tabiques crea un aspecto industrial en el interior y una referencia a los tiempos industriales.

    Las propiedades acústicas del sistema Omega garantizan procesos completamente inalterados... de cualquier cosa. Ya sea que use una mampara para separar un pasillo concurrido, donde hay tráfico todo el día, o un gimnasio corporativo.

    Fácil instalación y espacio sin molestar a los techos, gracias a su propia estructura portante que cumple con los más altos estándares técnicos.)

    Especificaciones
    • AIR GAP SOUND INSULATION Rw:

      • Glazed module: up to 45 dB
      • Full module: up to 49 dB

      STANDARD PARTITION DIMENSIONS:

      • Partition thickness: 100 mm
      • Module width: 1 200 mm
      • Partition height: 3 000 mm
      • Maximum partition height: 4 000 mm

      DOOR:

      • Clearance (passage): 800 × 2 100 mm
      • Door leaf types: Aluminium | GDD | All-Glass | Wooden
      • Frame types: Wooden | Aluminium
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOmega
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de productosOmega
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-10-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enRepública Checa
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro cortina