Publique sus productos
FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade
Lindab

FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade

Traducido por Google,

Este perfil de acero pintado de 1 mm da un revestimiento decorativo a las esquinas exteriores de los edificios con fachada de cassette. Está destinado a ser montado en el listón subyacente. Dispone de bridas regulables y medida de ángulo para adaptarse al diseño de la fachada. Normalmente se fabrica en el mismo color que el Cassette. Consulte el manual BIM para obtener más información.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFIPU
  • Familia de productoWall System
  • Grupo de productosFacade Cassettes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-23
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCFlashings
  • Código UNSPSC30151602
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Descripción Uniclass 2015Flashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Flashing and Trim
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniClass Exterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Noruega
Suecia
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit