Publique sus productos
P-ELHO - External corner flashing for sandwich wall
Lindab

P-ELHO - External corner flashing for sandwich wall

Traducido por Google,

Este tapajuntas de acero de calibre delgado, que tiene la misma apariencia que un panel sándwich con perfil 'Delgado', brinda una cubierta decorativa y protección contra la intemperie de la esquina para edificios con paredes de panel sándwich con perfiles 'Delgados'. Se puede obtener en el color y recubrimiento Lindab de su elección. Ambos rebordes del tapajuntas son ajustables para adaptarse al grosor real de la pared. Este tapajuntas se utiliza en combinación con el tapajuntas vertical P-PIL6 a cada lado de la esquina. Consulte el manual BIM para obtener más información.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP-ELHO
  • Familia de productoWall System
  • Grupo de productosSandwich Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCFlashings
  • Código UNSPSC30151602
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Descripción Uniclass 2015Flashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Flashing and Trim
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniClass Exterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Noruega
Suecia
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit