Publique sus productos
SHBY - External corner flashing for sandwich wall
Lindab

SHBY - External corner flashing for sandwich wall

Traducido por Google,

Este tapajuntas de acero de calibre delgado brinda una cubierta decorativa y protección contra la intemperie para la esquina de edificios con paredes de paneles sándwich. El tapajuntas se puede utilizar junto con paneles sándwich con un espesor máximo de 120 mm. Se puede obtener en el color y recubrimiento Lindab de su elección. Este tapajuntas se usa en combinación con un tapajuntas vertical en cada lado de la esquina. Consulte el manual BIM para obtener más información.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSHBY
  • Familia de productoWall System
  • Grupo de productosSandwich Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCFlashings
  • Código UNSPSC30151602
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Descripción Uniclass 2015Flashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Flashing and Trim
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniClass Exterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Europa