Publique sus productos
EDGE panel
EDGE panel
EDGE panel
    Liteline

    EDGE panel

    Traducido por Google,

    Edge ha revolucionado la iluminación de paneles estándar y va más allá de la estética. Imagínese: alta luminosidad y mayor flexibilidad sin ocupar demasiado espacio. Disponible en tamaños de 1x1, 1x2, 1x4, 2x2 y 2x4, EDGE de Liteline se integra a la perfección en techos con perfiles en T y paneles acústicos, ¡sin necesidad de recortes!

    Los clips de fijación incluidos facilitan la instalación de la barra en T, mientras que la posibilidad de combinarla con otros productos de Liteline, como el panel FORUM, permitirá que los proyectos de ensueño se hagan realidad.

    Especificaciones
    • Body

      The LED fixture features a lightweight aluminum frame, designed to prevent light leakage. The frame houses LED chips and opal PMMA lens for soft illumination. The Light Emitting Surface (LES) Glare-Guard Technology which reduces glare by 60% while delivering and directing more light to the target.

      LED Characteristics

      Bright LED modules that maintains uniform intensity producing up to 124 lumens per watt, with a typical CRI of 80+. Field changeable CCTs with Classic (3000 K, 3500 K and 4000 K) or high CCT (4000 K, 5000 K and 6000 K) color temperatures, as well as a white tunable (3000 K ~ 4000 K or 4000 K ~ 6000 K) option.

      Dimming

      100%~10% dimming capability. This fixture is compatible with industry standard 0-10V dimmers (contact factory for listing of compatible dimmers).

      Beam Spread

      The fixture lens provides 110° beam spread.

      Mounting

      Easy mounting in standard size T-bar ceilings. Standard ceiling tiles can be mounted onto the center cavity of the fixture.

      LED Driver

      Remote mounted driver available in 120V, 120~277V and 347V. Driver power factor is 0.95 min with less than 20 THD. Includes user selectable wattage and color temperature switches. NEMA 410 Compliant.

      Operating Temperature

      -20°C~40°C (-4°F~104°F)

      Environment

      For indoor use only.
      Suitable for damp locations.
      I.C. rated.

      Especificaciones técnicas
      • Referenciaedge-panel
      • Familia de productoTroffer
      • Grupo de productosEDGE
      • TipoDigital Inventory (Products)
      • Día de publicación2026-03-19
      • Número de edición1
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo