MEMBRANA LITEX BAJO HORMIGÓN EN TODAS LAS SUPERFICIES
Litex Membrane tiene la Aprobación Técnica de SINTEF Byggforsk y se utiliza tanto para edificios nuevos como para renovación.
SUSTRATO
La membrana Litex se puede colocar sobre cualquier superficie sólida.
MEMBRANA DE PROTECCIÓN LITEX
Se aplica una capa de Litex Membrane Protection sobre la membrana Litex para proteger la membrana durante el colado. ¡NÓTESE BIEN! Cuando la superficie es hormigón, la protección de membrana Litex también se utiliza debajo de la membrana Litex.
MEMBRANA LITEX
La membrana Litex se aplica debajo con o sin suelo radiante. El montaje se realiza en una sola operación.
La Membrana Litex se aplica con una superposición mínima de 80 mm en las juntas. Luego realizar soldadura por puntos, presoldadura y soldadura principal con pistola de aire caliente. Recuerda revisar las juntas.
Tenga en cuenta que la membrana se instala verticalmente a un mínimo de 50 mm por encima del punto más alto de la superficie del piso terminado. Se deben utilizar esquinas internas y externas Litex. Recuerda revisar las juntas.
NIVELACIÓN DE CONCRETO
Después de colocar la capa protectora, el piso se puede nivelar para que se pueda establecer una caída.
AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
En Litex, nos preocupamos por el clima interior y el medio ambiente. Los productos del sistema de membrana Litex no contienen retardantes de llama bromados ni otras toxinas ambientales que puedan dañarlo a usted oa su familia.
Los productos del sistema de membrana Litex se pueden enviar a un vertedero habitual para su reciclaje.
#cuarto húmedo #baño #cuarto de lavado #membrana #membrana de cuarto húmedo #sistema de cuarto húmedo
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Finlandia |
Noruega |
Polonia |
Reino Unido |
Suecia |