Publique sus productos
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
    Lithonplus

    OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18

    Traducido por Google,

    Hay una descripción del producto en alemán. Cambie el idioma de esta información.

    Especificaciones
    • There is a German product description. Please change the language for this information.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaomnibord-plus-eh18
    • Familia de productoflooring
    • Grupo de productosKerbstones
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-08-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)330
    • Ancho (mm)430
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)295
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_25_93_60_17
    • Descripción Uniclass 2015Concrete paving blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Paving
    • Número OmniClass23-11 21 00
    • Título OmniClass Pavements

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Francia
    Polonia
    Suiza