Publique sus productos
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm
    Lithonplus

    Rupal - System 12,5 - Dicke 10 cm

    Traducido por Google,
    Hay una descripción del producto en alemán y francés. Cambie el idioma de esta información.
    Especificaciones
    • Formats (length x width):
      75 x 37,5 cm
      75 x 75 cm

      There is a German and French product specification. Please change the language for this information.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarupal_system-12_5_10cm
    • Familia de productoflooring
    • Grupo de productosPavement
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-01-11
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCPaving blocks
    • Código UNSPSC30171701
    • Código Uniclass 2015Pr_25_93_60_17
    • Descripción Uniclass 2015Concrete paving blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Paving
    • Número OmniClass23-11 21 00
    • Título OmniClass Pavements
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Francia
    Polonia
    Suiza