Publique sus productos
Frame/Lid UNI 350+350 INB
LK

Frame/Lid UNI 350+350 INB

Traducido por Google,
Las tuberías LK Universal, PEX y PAL, se pueden utilizar tanto para calefacción de radiadores y de suelo como para agua corriente y refrigeración. El sistema Universal ha sido probado y aprobado de acuerdo con las normas y métodos de prueba más estrictos del mercado, a saber, las normas de construcción de la Junta Sueca de Vivienda, Construcción y Planificación, el método Nordtest y pruebas higiénicas continuas de acuerdo con la norma europea EN 21003. El sistema universal contiene una amplia gama de tuberías, componentes de instalación, armarios de instalación, colectores, accesorios y válvulas. En muchos casos, podemos ofrecer soluciones prefabricadas para facilitar su trabajo de instalación.
Especificaciones
  • Frame with hatch for manifold cabinet UNI recessed in wall. Made from 1 mm powder coated sheet steel, white finish RAL 9016. The hatch is fitted with 2 screwdriver lock as standard. Key lock is also available as an accessory.
Especificaciones técnicas
  • Referencia1882296
  • Familia de productoLK Universal
  • Grupo de productosCabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)580
  • Ancho (mm)740
  • Profundidad (mm)26
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPoliester
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)4.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCDoors for heating equipment
  • Código UNSPSC40101832
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniClass HVAC Heating Units