Publique sus productos
LK 321 MultiFill®
LK

LK 321 MultiFill®

LK 162 SmartStove® es un controlador de combustible sólido con varios esquemas hidráulicos preseleccionados para eficiencia energética de sistemas de calefacción con termoestufa de pellets o leña conectada a depósito de almacenamiento.

La pantalla a color retroiluminada indica claramente qué esquema hidráulico se ha seleccionado, el estado de funcionamiento y las temperaturas correspondientes de la estufa y el depósito de almacenamiento.

LK 162 SmartStove® puede activar, entre otros, la bomba de circulación de una unidad de carga, la bomba de circulación del sistema de calefacción, el calor adicional e incluso controlar bombas de circulación de velocidad controlada.

Especificaciones
    • Tensión: 230 V CA, 50 Hz
    • Consumo de energía: 3,5 VA
    • Salida de relé: Máx. 240 V CA, 4 A
    • Salidas triac: 230 V CA ± 10 %, 1 A, 200 VA
    • Bomba de alta eficiencia: Salida analógica 0 -10 V, máx. 10 mA, Salida PWM 100 Hz - 2 kHz
    • Sensor: PT 1000
    • Pantalla: Pantalla TFT a color, 47 x 35 mm retroiluminada
    • Grado de protección: IP 20
    • Clase de protección: II
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_321_multifill
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosFilling Valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC