Publique sus productos
LK 924 SafetyGroup - Rosca hembra
LK

LK 924 SafetyGroup - Rosca hembra

LK 924/925 SafetyGroup es un grupo de seguridad para sistemas de calefacción.El tubo colector tiene un total de 6 conexiones para máxima flexibilidad. 2 conexiones de ½"a la válvula de seguridad suministrada y una línea de expansión al recipiente.

3 conexiones de ¼” que permiten el posicionamiento del manómetro, y 1 conexión de 3/8” para el purgador.

El manómetro, el purgador y 1 conexión de ½” se suministran con junta de teflón para una fácil instalación.

La válvula de seguridad no necesita mantenimiento pero debe inspeccionarse la función de apertura 2 o 3 veces al año.

Previa solicitud, se pueden fabricar válvulas de seguridad de otras clases de presión.

Especificaciones
    • Temperatura de trabajo: Mín. +5 °C/Máx. +110 °C
    • Temperatura ambiente: Mín. +5 °C/Máx. +60 °C
    • Máx. presión de trabajo: Véase la tabla de abajo
    • Estándar de rosca: Rp - rosca hembra, G - rosca macho
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón EN 12165 CW617N
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_924_safetygroup_female_thread
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosSafety valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • Número OmniClass23-27 31 53
  • Título OmniClass Safety Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC