LK 435 OptiFlow es una válvula de grupo para ajuste de flujo de sistemas hidráulicos, como sistemas de suelo radiante, sistemas de calefacción tradicionales o sistemas de refrigeración. Puede ajustarse fácilmente con una llave Allen. No necesita equipo de medición. El caudal se lee directamente en un claro indicador. El medidor de flujo mide e indica continuamente la cantidad de agua durante el funcionamiento.
LK435 OptiFlow tiene una función de MemoStop para bloquear la configuración de la válvula. Por lo tanto, la válvula se puede utilizar también como válvula decierre sin perder los ajustes. Se incluye una placa de marcado para marcar y documentar el ajuste. El LK 435 OptiFlow puede complementarse con un termómetro y una boquilla de conexión, recta o angular, con tuerca de rotación para un fácil montaje en, por ejemplo, el LK 430 distribuidor de circuito de calefacción RF. Ver el apartado de accesorios. El termómetro se coloca en la vaina integrada de la válvula.
La válvula puede instalarse en cualquier posición. La flecha del cuerpo de la válvula indica la dirección del flujo. Para una medición precisa, debe preceder a la válvula de ajuste un tramo recto de tubo de al menos la misma longitud que el cuerpo de esta. Si se instala en un LK 430 distribuidor de circuito de calefacción RF, la válvula de ajuste se puede montar directamente en el distribuidor, reemplazando así la válvula de cierre.
El medidor de flujo está diseñado para que el fluido del sistema no circule por el cristal del medidor para reducir el riesgo de que se depositen suciedad y sedimentos en el cristal. Sin embargo, después de un período de funcionamiento, el fluido del sistema contaminado y de color negro puede producir sedimentos. En tal caso, el cristal puede desmontarse fácilmente para su limpieza. Los posibles sedimentos del cristal no afectan ni al funcionamiento ni al ajuste de la válvula.
Aparte de una posible limpieza del cristal del medidor de flujo, el grupo de válvulas no requiere mantenimiento. Inspeccione la instalación periódicamente.