Publique sus productos
LK 510 MultiSafe - Rosca hembra / Acoplamiento de compresión - ACS
LK

LK 510 MultiSafe - Rosca hembra / Acoplamiento de compresión - ACS

LK 510/511/512 MultiSafe es una válvula de seguridad de gran elevación y sellado suave para instalaciones de ACS o para sistemas de calefacción con instalación de caldera cerrada con una potencia de máx. 50 kW. Esta válvula no debe utilizarse para vapor. El tubo de salida está equipado con un acoplamiento de compresión para facilitar la instalación de tubos de descarga.

La válvula de seguridad se monta en posición vertical u horizontal, es decir, con el pomo de la válvula hacia arriba o hacia un lado. En instalaciones horizontales, la salida debe colocarse de manera que no puedan formarse bolsas de agua.

La rosca de conexión se sella de la manera habitual. El montaje del acoplamiento de compresión resulta más sencillo si se lubrican la rosca y el chaflán. Apriete con la mano lo más posible y luego con una llave fija. Para ver la cantidad de vueltas de apriete con la llave y otras características técnicas, consulte la hoja de información aparte sobre acoplamientos de compresión. Los tubos blandos se suministran con insertos.

La válvula de seguridad no requiere mantenimiento pero la función de apertura se inspecciona 2 o 3 veces al año de la siguiente manera:

Gire a mano el pomo de plástico hacia la izquierda hasta que la válvula comience a soltar el agua. Manténgalo y deje que el agua fluya un rato. Después, continúe girando el pomo de plástico hasta que se oiga un «clac» y la válvula se cierre. Toda esta apertura/cierre ocurre aproximadamente en ¼ de vuelta.

En instalaciones ACS es normal que la válvula de seguridad se abra y suelte algo de agua cuando se alcanza el nivel de presión del sistema debido al aumento del volumen del agua durante el calentamiento.

Especificaciones
    • Temperatura de trabajo: Mín. -15 °C/Máx. 90 °C (120 °C brevemente)
    • Estándar de rosca: G - rosca macho, G - rosca hembra
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón DZR EN 12165 CW625N
    • Material, junta: EPDM
    • Aprobación: CE
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_510_multisafe_female_thread_Compression_fitting_water
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosValves for Water Heating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSafety valves
  • Código UNSPSC40141604
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
  • Descripción Uniclass 2015Safety valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 53
  • Título OmniClass Safety Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC