Publique sus productos
LK 420 MiniShunt 2.0
LK

LK 420 MiniShunt 2.0

LK 420 Minishunt 2.0 es un grupo de colectores diseñado para usarse cuando se van a conectar superficies menores de suelo radiante con sistemas de calefacción existente. El minicolector ajusta la temperatura del sistema de calefacción a la temperatura más baja adecuada para el sistema de suelo radiante. De manera estándar, su capacidad se puede ajustar a una necesidad de calefacción de 50 W/m² para un máximo de 60 m² de superficie de suelo radiante. La capacidad depende, sin embargo, de la temperatura primaria, la presión, el método de colocación, etc.

• Para superficies de suelo radiante de hasta 60 m².
• Diseño compacto.
• Bomba de circulación de eficiencia energética.
• Límite máximo de temperatura de suministro controlado por termostato.
• Conmutable entre sistemas de 1 o 2 tuberías.
• Válvula VF
• Fácil llenado y purga de aire
• Expandible a 2, 3 o 4 circuitos de suelo radiante.

Contenido de la entrega 

• Bomba de circulación Wilo Yonos Para RSB 15/6-RKA, con control de velocidad automático, 1 fase 230 V CA, 50 Hz, máx. 45W, 0,44 A.
• Termostato con sensor de tubo capilar L = 2 m.
• 1 termómetro para colocación opcional en cualquiera de las vainas del grupo de derivación.
• Manguera de 0,5 m para purga.
• Conexión primaria G20 EK y 2 conectores para CU15.
• Soporte de pared.

Especificaciones
    • Tensión: 1 fase 230V+10 %/-15 % 50/60 Hz, PE
    • Consumo de energía: Máx. 45 W
    • Temperatura de trabajo: Primaria Máx. 80 °C, Secundaria Mín. 12 °C/Máx. 55 °C
    • Temperatura ambiente: Máx. 60 °C
    • Máx. presión de trabajo: 0,6 MPa (6 bar)
    • Máx. presión diferencial: 0,1 MPa (1 bar)
    • Medio 1: Mezcla de agua y glicol máx. 50 %
    • Medio 2: Mezcla de agua y etanol máx. 30 %
    • Estándar de rosca: Rp - rosca hembra, G - rosca macho
    • Clase de protección: IP X4D
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón niquelado EN 12165 CW617N
    • Bomba de circulación: Wilo Yonos PARA RSB 15/6-RKA
    • Máx. capacidad de válvula: Kvs 1,05
    • Máx. capacidad de válvula con termostato autorregulador.: Máx. en temperatura interior 20 °C: Kv 0,9
    • Conformidad bomba: CE, Directiva sobre baja tensión de la CE (2006/95/CE) incl. complementos
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_minishunt_2
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosProducts for Underfloor Heating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Código UNSPSC401018
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniClass HVAC Heating Units
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC