Publique sus productos
LK 514 MultiSafe - Rosca macho / Acoplamiento de compresión
LK

LK 514 MultiSafe - Rosca macho / Acoplamiento de compresión

LK 514 MultiSafe es una válvula de seguridad de gran elevación y sellado suave para instalaciones de ACS, así como para sistemas de calefacción, reciclaje y refrigeración con expansión térmica únicamente. Esta válvula no debe utilizarse para vapor. El tubo de salida está equipado con un acoplamiento de compresión para facilitar la instalación de tubos de descarga.

La válvula de seguridad se monta en posición vertical u horizontal, es decir, con el pomo de la válvula hacia arriba o hacia un lado. En instalaciones horizontales, la salida debe colocarse de manera que no puedan formarse bolsas de agua. La rosca macho G ½”está diseñada para sistemas de junta tórica de LK Armatur en los que la válvula se atornilla a mano hasta que haga tope y luego con una herramienta apropiada se dan otras 0,5-1,5 vueltas hasta la posición adecuada. Si la válvula se instala en otros componentes, la rosca debe sellarse de la manera habitual.

La válvula de seguridad no requiere mantenimiento pero la función de apertura se inspecciona 2 o 3 veces al año de la siguiente manera: Gire a mano el pomo de plástico hacia la izquierda, ¼ de vuelta aproximadamente, hasta que se oiga un «clac». Deje el agua correr un rato y gire aproximadamente ¼ de vuelta más hasta que se oiga un «clac» más fuerte y la válvula se cierre. Esta función de apertura de dos etapas posibilita la utilización del tubode descarga de la válvula de seguridad al drenar, por ejemplo, un calentador de agua. Es normal que se abra la válvula de seguridad y suelte algo de agua, cuando se alcanza el nivel de presión del sistema debido al aumento del volumen del agua durante el calentamiento.
Especificaciones
    • Temperatura de trabajo Mín. -15 °C/Máx. 90 °C (120 °C brevemente)
    • Estándar de rosca: G - rosca macho
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón DZR EN 12165 CW625N
    • Material, junta: EPDM
    • Aprobación: CE
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_514_multisafe_male_thread_compression_fitting
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosValves for Water Heating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSafety valves
  • Código UNSPSC40141604
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
  • Descripción Uniclass 2015Safety valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 53
  • Título OmniClass Safety Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC