Publique sus productos
LK 521 MultiFill® - DN50 - Rosca macho
LK

LK 521 MultiFill® - DN50 - Rosca macho

LK 521 MultiFill® es una válvula de combinación compacta que facilita el llenado de fluido refrigerante en la manguera ­colectora de bombas de calor geotérmicas. La válvula tiene un filtro que protege el evaporador de cualquier partícula. Se ­suministra con un aislamiento que protege contra la condensación y la posible formación de hielo. El diseño compacto de la válvula hace que sea fácil de instalar incluso en espacios ­reducidos. LK 521 MultiFill® también se puede utilizar para otras aplicaciones que requieran llenado y filtración.

Las flechas del cuerpo de la válvula indican la dirección del flujo. La válvula debe protegerse con el aislamiento suministrado.

Excepto la limpieza del filtro, no se requiere mantenimiento. La limpieza del filtro debe realizarse inmediatamente después de la instalación, un mes después y luego cada dos años o al llenar sistema de fluido. Inspeccione la instalación periódicamente. 

  • LK 521 MultiFill® 25 para bombas de calor, máx. 12 kW
  • LK 521 MultiFill® 32 para bombas de calor, máx. 30 kW 
  • LK 521 MultiFill® 50 para bombas de calor, máx. 50 kW
Especificaciones
    • Temperatura de trabajo: Mín. -20 °C/Máx. 80 °C
    • Máx. presión de trabajo: 1,0 MPa (10 bar)
    • Medio 1: (DN25, DN32) Mezcla de agua y glicol máx. 50 %, (DN50) Mezcla de agua y glicol máx. 30 %
    • Medio 2: Mezcla de agua y etanol máx. 30 % (Temperatura de trabajo: Máx. 60 °C)
    • Estándar de rosca: G - rosca macho
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón EN 12165 CW617N
    • Apertura de malla, filtro: Válvula principal DN25, DN32: 0,6 mm², Válvula principal DN50: 1,0 mm², Válvula de llenado DN25, DN32: 0,7 mm², Válvula de llenado DN50: 0,7 mm²
    • Material, elemento filtrante: Válvula principal: Plástico, acero inoxidable, Válvula de llenado: Acero inoxidable
    • Material, aislamiento: Poliestireno expandido EPS
    • Material, junta: EPDM
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_521_multifill_dn50_Male_thread
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosFilling Valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC