Publique sus productos
LK 840 ThermoMix® 2.0 - Rosca macho
LK

LK 840 ThermoMix® 2.0 - Rosca macho

LK 840 ThermoMix® 2.0 es una válvula mezcladora de 3 vías que puede utilizarse como válvula de mezcla o de desvío en sistemas de calefacción.

La válvula es adecuada para la motorización. La válvula puede equiparse con aislamiento. Ver el apartado de accesorios. Para obtener más información, consulte la ficha de productos para aislamiento. Un diseño compacto y un borde octogonal hacen que la instalación sea bastante más fácil, sobre todo en espacios reducidos. El montaje de la válvula puede realizarse en cualquier posición y LK 840 ThermoMix® puede adaptarse con facilidad para su instalación a la derecha o a la izquierda.

La válvula no requiere mantenimiento. Inspeccione la instalación periódicamente.

Especificaciones
    • Temperatura de trabajo: Mín. 5 °C/Máx. 110 °C, (120 °C brevemente)
    • Temperatura ambiente: Mín. 5 °C/Máx. 60 °C
    • Máx. presión de trabajo: 1.0 MPa (10 bar)
    • Máx. presión diferencial: 100 kPa
    • Pérdidas de carga: < 0,2% de Kvs a 100 kPa
    • Ángulo de rotación: 90°/360°
    • Torque: < 1 Nm (DN15-32)* < 2,1-2,3 Nm (DN40-50)*
    • Medios: Mezcla de agua y glicol máx. 50 %, Mezcla de agua y etanol máx. 30 %
    • Estándar de rosca: Rp - rosca hembra, G - rosca macho
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón EN 12165 CW617N
    • Material, tapa interior: PPS Compuesto
    • Material, compuerta/eje: Latón EN 12165 CW617N
    • Material, tapa exterior: Aluminio DN 15-32,
    • Compuesto: DN 40-50
    • Material, junta: EPDM
    • Junta de eje: Dos juntas tóricas

    * Torque doble si la válvula se usa para desvío.

Especificaciones técnicas
  • Referencialk_840_thermomix_2_male
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosMixing Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloProcess Interconnections
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC