LK 538 ThermoFill® EA es una válvula de llenado para sistemas de calefacción. La válvula tiene un cierre integrado con válvula de bola y válvula de retención, lo que asegura la apertura incluso a bajas presiones diferenciales. La válvula de retención se puede inspeccionar, lo que significa que está clasificada como dispositivo antirretorno tipo EA de acuerdo con la norma EN 1717.
La flecha del cuerpo de la válvula indica la dirección del flujo.
La rosca macho se sella de la manera habitual. Tanto el lado de entrada como el lado de salida están diseñados de acuerdo con los sistemas de junta tórica de LK Armatur. Para conectar este sistema, la válvula se atornilla a mano hasta que haga tope y después con una herramienta adecuada se dan otras 0,5-1,5 vueltas hasta la posición adecuada. El montaje del acoplamiento de compresión resulta más sencillo si se lubrican la rosca y el chaflán. Apriete con la mano lo más posible y luego con una llave fija. Para ver la cantidad de vueltas de apriete con la llave y otras características técnicas, consulte la hoja de información aparte sobre acoplamientos de compresión. Los tubos blandos se suministran con insertos.
La válvula no requiere mantenimiento. Inspeccione la instalación periódicamente.