Publique sus productos
LK 548 AquaKit - Acoplamiento de compresión
LK

LK 548 AquaKit - Acoplamiento de compresión

LK 548 AquaKit es una combinación de válvulas para calentamiento de agua formada por una válvula de retención de cierre y una válvula de mezcla térmica. La válvula de retención de cierre corta la entrada de agua fría y tiene una válvula de retención integrada que impide la recirculación de agua caliente a la tubería de agua fría entrante. La válvula de mezcla regula el suministro de agua fría para alcanzar la temperatura deseada. La válvula de retención de cierre tiene dos conexiones de rosca hembra G ½” para la instalación de válvulas de seguridad, de vacío o de llenado.

Las flechas del cuerpo de la válvula indican la dirección del flujo.

KV = agua fría entrante
VV = agua caliente entrante
BV = agua caliente saliente

Las conexiones de rosca hembra están diseñadas para los sistemas de junta tórica de LK Armatur. El resto de artículos se sella de la manera habitual. Para un ajuste a conexión de rosca macho, se usa el adaptador LK373; consulte el apartado de accesorios. Para montaje en calderas o depósitos de almacenamiento con calentador de agua integrado, la instalación debe realizarse con una barrera térmica.

La combinación de válvulas no requiere mantenimiento. Inspeccione la instalación periódicamente. Puede ajustar la temperatura de agua caliente deseada, dentro de una rango de 38 °C a 65 °C, con el pomo de la válvula de mezcla. La temperatura máxima se puede calibrar de la siguiente manera: Aumento de temperatura máxima: Gire el pomo a la izquierda, hacia (+). Afloje el tornillo y retire el pomo hacia un lado. Luego gire el pomo «en el aire» a la derecha, hacia (-). El ajuste se puede realizar en pasos pequeños. Un ¼ de vuelta corresponde a 7 ° C aproximadamente. Vuelva a colocar el pomo y compruebe que encaja con los dientes. Apriete el tornillo y gire después el pomo hacia el máximo (+). La calibración máxima para aumentar la temperatura es ½ vuelta. Disminución de temperatura máxima: Realice el procedimiento al contrario. Gire el pomo a la derecha hacia (-) y el pomo suelto a la izquierda hacia (+).

Especificaciones
    • Temperatura de trabajo: Mín. 5 °C/Máx. 90 °C
    • Temperatura de mezcla: Mín. 38 °C/Máx. 65 °C
    • Máx. presión de trabajo: 1,0 MPa (10 bar)
    • Presión de apertura, válvula de retención: 5 kPa
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón DZR EN 12165 CW625N
    • Material, junta: EPDM
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_548_aquakit_compression_fitting
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosValves for Water Heating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING