Publique sus productos
LK 551 HydroKit Solar
LK

LK 551 HydroKit Solar

LK 551 HydroKit Solar es una combinación de válvulas para optimización energética del calentamiento de agua por energía solar térmica y otras fuentes de calor. HydroKit Solar garantiza que el ACS mantenga la temperatura establecida mediante la mezcla de agua caliente procedente del sistema de energía solar térmica directamente a la salida de agua o distribuyéndola a otra fuente de calor para obtener mayor calefacción si fuera necesario.

LK 551 HydroKit Solar tiene dos válvulas térmicas, una de desvío y una de mezcla con protección contra quemadura. Se puede ajustar la temperatura de la válvula de mezcla entre 35 °C y 65 °C y la de la válvula de desvío entre 42 °C y 52 °C.

Especificaciones
    • Temperatura de trabajo Mín. 5 °C/Máx. 95 °C
    • Temperatura de mezcla Mín. 35 °C/Máx. 65 °C
    • Temperatura de desvío Mín. 42 °C/Máx. 52 °C
    • Máx. presión de trabajo 1,0 MPa (10 bar)
    • Medios Mezcla de agua y glicol máx. 50 %, Mezcla de agua y etanol máx. 30 %
    • Estándar de rosca: Rp - rosca hembra, G - rosca macho
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón DZR EN 12165 CW625N
    • Estabilidad de temperatura: ±3 °C
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_551_hydrokit_solar
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosValves for Water Heating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code25 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntegrated Automation
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING