Publique sus productos
LK 551 HydroMix - Rosca macho
LK 551 HydroMix - Rosca macho
    LK

    LK 551 HydroMix - Rosca macho

    LK 551 HydroMix es una válvula de mezcla para sistemas de ACS y calefacción. La válvula de mezcla tiene un elemento térmico que regula el suministro de agua fría y agua caliente para alcanzar la temperatura deseada. La válvula tiene una función contra quemadura que cierra el flujo de agua caliente entrante en caso de fallo del suministro de agua fría.

    Las flechas del cuerpo de la válvula indican la dirección del flujo.

    C = agua fría entrante
    H = agua caliente entrante
    M = agua caliente saliente

    Para montaje en calderas o depósitos de almacenamiento con calentador de agua integrado, la instalación debe realizarse con una barrera térmica.

    Puede ajustar la temperatura de agua caliente deseada, dentro del rango correspondiente, con el pomo de la válvula. La tapa protectora evita que se realicen cambios accidentales en el ajuste de temperatura.

    La válvula no requiere mantenimiento. Inspeccione la instalación periódicamente.

    Especificaciones
      • Temperatura de trabajo: Mín. 5 °C/Máx. 65 °C, Mín. 5 °C/Máx. 95 °C
      • Temperatura de mezcla: Mín. 10 °C/Máx. 30 °C (Máx. 65 °C), Mín. 25 °C/Máx. 45 °C, Mín. 35 °C/Máx. 55 °C, Mín. 35 °C/Máx. 65 °C
      • Máx. presión de trabajo: 1,0 MPa (10 bar)
      • Medios: Mezcla de agua y glicol máx. 50 %, Mezcla de agua y etanol máx. 30 %
      • Estándar de rosca: Rp - rosca hembra, G - rosca macho
      • Material, cuerpo de la válvula:
      • Latón EN 12165 CW617N, Latón DZR EN 12165 CW625N
      • Estabilidad de temperatura: ±3 °C
    Especificaciones técnicas
    • Referencialk_551_hydromix_male_thread
    • Familia de productoLK Armatur
    • Grupo de productosValves for Water Heating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessory systems
    • Número OmniClass23-27 31 29
    • Título OmniClass Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING