Publique sus productos
LK 705 AeroMat - Rosca hembra
LK

LK 705 AeroMat - Rosca hembra

LK 700 y 705 AeroMat son purgadores con celda de flotación de flujo libre para purga automática de sistemas de calefacción y refrigeración, en los cuales la presión, la temperatura o el medio exigen un alto rendimiento del purgador.

El purgador se monta en posición vertical en los puntos más altos de la instalación. Primero se instala la válvula de cierre y posteriormente el purgador. El sistema debe estar descargado y presurizado antes de instalar el purgador y de abrir la válvula de cierre. La rosca que está hacia el sistema y la válvula de purga se sellan de la manera habitual.

La instalación debe inspeccionarse periódicamente. Los sedimentos formados alrededor de la salida de aire indican que el purgador debe limpiarse.

LIMPIEZA DEL PURGADOR

Cierre la válvula y desmonte posteriormente el purgador. Retire la tapa protectora negra de la salida de aire y desenrosque la boquilla de la válvula que se encuentra debajo. Compruebe que la salida se encuentra libre de impurezas. Si es necesario, limpie con aire comprimido o con aguja de limpieza. Limpie el purgador enjuagándolo desde la parte superior con agua caliente para eliminar todas las impureza y sedimentos. Vuelva a montar el purgador en orden inverso.

Especificaciones
    • Temperatura de trabajo: Mín. 5 °C/Máx. 130 °C
    • Máx. presión de trabajo: 1,6 MPa (16 bar)
    • Medios: Mezcla de agua y glicol/etanol máx. 50 %
    • Estándar de rosca: G - rosca macho, G - rosca hembra
    • Material, cuerpo de la válvula: Acero inoxidable EN 10088 1.4301
    • Material, válvula de esfera: Latón EN 12165 CW617N, arenado externo y niquelado. Esfera cromada
    • Material, junta: PTFE
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_705_aeromat_female_thread
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosSafety valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • Número OmniClass23-27 31 53
  • Título OmniClass Safety Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC