Publique sus productos
LK 810 ThermoMat 2.0 W - Acoplamiento de compresión
LK

LK 810 ThermoMat 2.0 W - Acoplamiento de compresión

LK 810 ThermoMat 2.0 W es una unidad de carga para la interconexión de calderas de biomasa con sistemas de almacenamiento.

La unidad de carga está diseñada para garantizar una estratificación óptima de la temperatura del depósito de almacenamiento y mantener una alta temperatura de retorno a la caldera, lo que aumenta el rendimiento de la instalación. Se previenen la formación de alquitrán y la condensación, lo cual alarga la vida útil de la caldera.

LK 810 ThermoMat 2.0 W es una unidad compacta con bomba de baja energía integrada y válvula de carga térmica, que regula en dos puertos. Además, la unidad de carga consta también de tres válvulas de cierre que facilitan la instalación y el mantenimiento, tres termómetros que permiten seguir fácilmente el proceso de carga y aislamiento para minimizar las pérdidas de calor. La unidad de carga está disponible en dos versiones: con válvula de retención y sin ella. Con válvula de retención se consiguen las funciones descritas en el punto 4 de las fases de combustión.

LK 810 ThermoMat 2.0 W también está disponible con una bomba de circulación controlada por una señal de modulación de ancho de pulso (PWM por sus siglas en inglés). Para obtener más informa ción, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.

LK 810 ThermoMat 2.0 W se instala en el circuito de retorno entre la caldera de biomasa y el depósito de almacenamiento.

Debe montarse en posición vertical con el eje de accionamiento de la bomba en posición horizontal. La unidad de carga es reversible y puede adaptarse fácilmente para su instalación a la derecha o a la izquierda de la caldera.

Normalmente, la unidad de carga no requiere mantenimiento. Inspeccione la instalación periódicamente. Gracias a las válvulas de cierre, todas las piezas son reemplazables sin que sea necesario vaciar el sistema en caso de mantenimiento.

Especificaciones
    • Tensión: 230 V CA 50 Hz
    • Consumo de energía: 3-75 W dependiendo de la velocidad de la bomba
    • Máx. capacidad calorífica: 65 kW a 20 °C ΔT
    • Temperatura de retorno: 55 °C, 60 °C, 65 °C o 70 °C
    • Temperatura de trabajo: Mín. 5 °C/Máx. 95 °C
    • Temperatura ambiente: Mín. 5 °C/Máx. 60 °C
    • Máx. presión de trabajo: 0,6 MPa (6 bar)
    • Medios: Mezcla de agua y glicol máx. 50 %
    • Estándar de rosca: Rp - rosca hembra
    • Bombas de circulación: Wilo Para /8SC FS14
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón EN 1982 CB753S
    • Material, aislamiento: Polipropileno expandido EPP
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_810_thermomat_2_W_compression_fitting
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosLoading Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC