Publique sus productos
LK 816 ThermoKit E - Grundfos UPML 25-95
LK

LK 816 ThermoKit E - Grundfos UPML 25-95

LK 816 ThermoKit E Eco es un grupo de carga para la interconexión de calderas de biomasa con sistemas de almacenamiento. El grupo de carga está diseñado para garantizar una estratificación óptima de la temperatura del depósito de almacenamiento y mantener una alta temperatura de retorno a la caldera, lo que aumenta el rendimiento de la instalación. Se previenen la formación de alquitrán y la condensación, lo cual alarga la vida útil de la caldera.

LK 816 ThermoKit E Eco se compone de una bomba de baja energía, una válvula mezcladora LK 840 ThermoMix, un regulador LK 100 SmartComfort CT con ajuste de temperatura mínima de retorno a la caldera de 5 °C-99 °C, así como de tres válvulas de cierre para facilitar la instalación y el mantenimiento. Los artículos 181578 y 181579 se entregan con un aislamiento para la válvula mezcladora.

LK 816 ThermoKit E Eco se instala en el circuito de retorno entre la caldera de biomasa y el depósito de almacenamiento. Debe montarse en posición vertical con el eje de accionamiento de la bomba en posición horizontal. El grupo de carga es reversible y puede adaptarse fácilmente para su instalación a la derecha o a la izquierda de la caldera. 

Normalmente, el grupo de carga no requiere mantenimiento. Inspeccione la instalación periódicamente. Gracias a las válvulas de cierre, todas las piezas son reemplazables sin que sea necesario vaciar el sistema en caso de mantenimiento.

Especificaciones
    • Tensión: 230 V CA 50/60 Hz
    • Tensión primaria, adaptador de red: 100-240 V CA 50/60 Hz
    • Tensión secundaria, adaptador de red: 24 V CC 250 mA
    • Consumo de energía: 10-180 W Dependiendo de la velocidad de la bomba, LK 100 SmartComfort CT, Regulador, 3 VA
    • Máx. capacidad calorífica: Dependiendo de la bomba de circulación
    • Temperatura de retorno: 5 °C-99 °C
    • Temperatura de trabajo: Mín. 5 °C/Máx. 95 °C
    • Temperatura ambiente: Mín. 5 °C/Máx. 40 °C
    • Máx. presión de trabajo: 1,0 MPa (10 bar)
    • Ángulo de rotación Controlador: 90°
    • Torque Controlador: 5 Nm
    • Flujo máx.: Dependiendo de la bomba de circulación
    • Medios: Mezcla de agua y glicol máx. 50 %
    • Estándar de rosca: Rp - rosca hembra
    • Bombas de circulación: Grundfos UPML 25-95 180
    • Tiempo de funcionamiento: 140 s
    • Clase de protección: IP 40
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón EN 12165 CW617N
    • Material, aislamiento: Polipropileno expandido EPP
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_816_thermokit_e_grundfos_upml_25_95
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosLoading Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC