LK 820 ThermoVar® es una válvula de carga térmica de 3 vías para interconexión de calderas de biomasa con sistemas de almacenamiento. La válvula está diseñada para garantizar una estratificación óptima de la temperatura del depósito de almacenamiento y mantener una alta temperatura de retorno a la caldera, lo que aumenta el rendimiento de la instalación. Se previenen la formación de alquitrán y la condensación, lo cual aumenta la vida útil de la caldera.
LK 820 puede equiparse con aislamiento. Ver el apartado de accesorios. Para obtener más información, consulte la ficha de productos para aislamiento.
La válvula puede instalarse en cualquier posición. LK 820 ThermoVar® puede adaptarse con facilidad para montarse a la derecha o a la izquierda. La válvula puede instalarse en tres posiciones diferentes. En la versión estándar, la válvula está preparada para instalarse en posición II. Puede adaptarse fácilmente para instalarse en posición I. Para la entrega de válvulas diseñadas para su instalación en posición III, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.
Normalmente, la válvula no requiere mantenimiento. Inspeccione la instalación periódicamente.