Publique sus productos
LK 820 ThermoVar® -
LK

LK 820 ThermoVar® -

LK 820 ThermoVar® es una válvula de carga térmica de 3 vías para interconexión de calderas de biomasa con sistemas de almacenamiento. La válvula está diseñada para garantizar una estratificación óptima de la temperatura del depósito de almacenamiento y mantener una alta temperatura de retorno a la caldera, lo que aumenta el rendimiento de la instalación. Se previenen la formación de alquitrán y la condensación, lo cual aumenta la vida útil de la caldera.

LK 820 puede equiparse con aislamiento. Ver el apartado de accesorios. Para obtener más información, consulte la ficha de productos para aislamiento.

La válvula puede instalarse en cualquier posición. LK 820 Thermo­Var® puede adaptarse con facilidad para montarse a la derecha o a la izquierda. La válvula puede instalarse en tres posiciones diferentes. En la versión estándar, la válvula está preparada para instalarse en posición II. Puede ­adaptarse fácilmente para instalarse en posición I. Para la entrega de válvulas diseñadas para su instalación en posición III, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.

Normalmente, la válvula no requiere mantenimiento. ­Inspeccione la instalación periódicamente.

Especificaciones
    • Temperatura de apertura: 45 °C, 55 °C, 61 °C, 66 °C, 72 °C u 80 °C
    • Temperatura de trabajo: (45 a 55 °C) Mín. 5 °C Máx. 95 °C (61 a 80 °C) Mín. 5 °C/Máx. 110 °C
    • Temperatura ambiente: Mín. 5 °C/Máx. 60 °C
    • Máx. presión de trabajo: 1,0 MPa (10 bar)
    • Máx. presión diferencial: 50 kPa (0,5 bar)
    • Medios: Mezcla de agua y glicol máx. 50 %
    • Estándar de rosca: Rp - rosca hembra, G - rosca macho
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón EN 12165 CW617N
    • Material, tapa exterior: Latón EN 12165 CW617N, G 2” - Aluminio recubierto
    • Material, junta: EPDM
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_820_thermovar_male_thread
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosThermic Valves & Check valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code25 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntegrated Automation
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC