Publique sus productos
LK 823 ThermoVar® R - Rosca macho
LK

LK 823 ThermoVar® R - Rosca macho

LK 823 ThermoVar® R es una válvula de carga térmica de 3 vías para interconexión de calderas de biomasa con sistemas de almacenamiento. La válvula está diseñada para garantizar una estratificación óptima de la temperatura del depósito de almacenamiento y mantener una alta temperatura de retorno a la caldera, lo que aumenta el rendimiento de la instalación. Se previenen la formación de alquitrán y la condensación, lo cual aumenta la vida útil de la caldera.

La válvula regula en dos puertos, lo que significa que no se necesita una válvula de equilibrado en el circuito entre la caldera y la válvula de carga. El elemento termostático empieza a abrir el puerto A cuando la temperatura del agua de retorno mezclada de los puertos A y B alcanza la temperatura de apertura. El puerto B cierra cuando la temperatura del puerto A excede la temperatura de apertura nominal en 10 °C.

Se puede ajustar la temperatura de la válvula entre 55 °C y 70 °C

La LK 823 R puede equiparse con aislamiento. Ver el apartado de accesorios. Para obtener más información, consulte la ficha de productos para aislamiento.

La válvula puede instalarse en cualquier posición. LK 823 ThermoVar® R puede montarse a la derecha o a la izquierda.

Especificaciones
    • Temperatura de apertura: 55 - 70 °C
    • Temperatura de trabajo: Mín. 5 °C/Máx. 95 °C
    • Temperatura ambiente: Mín. 5 °C/Máx. 60 °C
    • Máx. presión de trabajo: 1.0 MPa (10 bar)
    • Máx. presión diferencial: 100 kPa (1 bar)
    • Pérdidas de carga: < 0.5% de Kvs a 100 kPa
    • Medios: Mezcla de agua y glicol máx. 50 %
    • Estándar de rosca: Rp - rosca hembra, G - rosca macho
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón EN 1982 CB753S
    • Material, tapa exterior: Latón EN 12165 CW617N
    • Material, junta: EPDM
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_823_thermovar_r_male
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosThermic Valves & Check valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Improvements
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC