Publique sus productos
LK 850 ThermoMix® H - Rosca macho/Tuerca de rotación
LK

LK 850 ThermoMix® H - Rosca macho/Tuerca de rotación

LK 850 ThermoMix® H es una válvula mezcladora de 3 vías para sistemas de calefacción con bypass integrado y ajustable. El bypass puede ajustarse hasta el 50 % del flujo total de la válvula.

La LK 850 ThermoMix® H es adecuada para la motorización.

La válvula puede instalarse en cualquier posición. LK 850 ThermoMix ® H puede adaptarse con facilidad para montarse a la derecha o a la izquierda.

La válvula no requiere mantenimiento. Inspeccione la instalación periódicamente.

Especificaciones
    • Temperatura de trabajo: Mín. 5 °C/Máx. 110 °C (120 °C brevemente)
    • Temperatura ambiente: Mín. 5 °C/Máx. 60 °C
    • Máx. presión de trabajo: 1,0 MPa (10 bar)
    • Máx. presión diferencial: 50 kPa (0,5 bar)
    • Pérdidas de carga: < 1% de Kvs a 50 kPa
    • Ángulo de rotación: 90°
    • Torque: < 3 Nm
    • Medios: Mezcla de agua y glicol máx. 50 %, Mezcla de agua y etanol máx. 30 %
    • Estándar de rosca: G - rosca macho
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón EN 12165 CW617N
    • Material, tapa exterior: Latón EN 12165 CW617N
    • Material, compuerta/eje: Latón EN 12165 CW617N
    • Material, junta: EPDM
    • Junta de eje: Dos juntas tóricas
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_850_thermomix_H_male_thread_rotating_nut
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosMixing Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC