Publique sus productos
Actuador de válvula LK 950
LK

Actuador de válvula LK 950

LK 950 es una serie de actuadores para la motorización de válvulas mezcladoras y de desvío. Según el modelo, el motor puede controlarlo una central de regulación con 3 puntos SPDT o una señal de control proporcional de 2 (0) - 10 V. El motor está equipado con interruptor de límite. El ángulo de rotación se limita eléctricamente a 90°. Se puede adquirir un interruptor adicional ajustable, libre de potencial, como accesorio

El montaje del actuador LK 950 EasyMix puede realizarse en cualquier posición, pero no puede instalarse debajo de la válvula. El motor se monta directamente en el eje de la válvula y se fija con un tornillo. Un perno antirrotación mantiene el actuador en posición correcta. Si es necesario, el motor puede utilizarse con control manual. La caja de cambios puede desconectarse girando el botón de desconexión 90° en el sentido de las agujas del reloj. Después, el actuador se puede colocar en cualquier posición girando la manilla. La posición de la válvula se muestra en la escala reversible.

LK 950 se adapta a la mayoría de válvulas mezcladoras. Hay disponibles kits de montaje para la instalación de válvulas mezcladoras de otras marcas; consulte la hoja de productos de kits de montaje.

Especificaciones
    • Tensión*: 230 V CA 50/60 Hz, 24 V CA 50/60 Hz, 24 V CC/CA 50/60 Hz
    • Consumo de energía: 1,5 - 3,5 W
    • Dimensionado*: 1,5 - 3,5 VA
    • Temperatura ambiente: Mín. 0 °C/Máx. 50 °C
    • Ángulo de rotación: 90°, limitado eléctricamente
    • Torque*: 5/10 Nm
    • Tiempo de funcionamiento*: 70/140/280 s
    • Dirección: Opcional
    • Indicación de posición: Escala reversible
    • Control manual: Desconexión mecánica
    • Conexión eléctrica*: Cable de 1,5 m, 3 x 0,75 mm²
    • Grado de protección: IP 40
    • Clase de protección: II (con aislamiento doble), III (SELV)
    • Aprobaciones: CE

    *Según el modelo

Especificaciones técnicas
  • Referencialk_950_valve_actuator
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosValve Actuators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Accionador
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 57.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric Motor Actuators
  • Número OmniClass23-27 33 00
  • Título OmniClass Valve Actuators
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC