Publique sus productos
LK HydronicGroup 90C - Grupo de regulación para refrigeración pasiva
LK

LK HydronicGroup 90C - Grupo de regulación para refrigeración pasiva

LK HydronicGroup 90C es un grupo de regulación completo adecuado para sistemas de refrigeración en los que se desea suministro derivado.

LK HydronicGroup está compuesto por una bomba de circulación de alta eficiencia, aislamiento, soporte para montaje en pared y dos válvulas de esfera con termómetro. En la versión en la que se desea suministro derivado, se incluye una válvula mezcladora de tres vías.

Especificaciones
    • Tensión: 230 V CA 50/60 Hz
    • Consumo de energía: 10-75 W según la velocidadde la bomba
    • Temperatura de trabajo: Mín. 5 °C/Máx. 100 °C
    • Temperatura ambiente: Mín. 5 °C/Máx. 58 °C
    • Máx. presión de trabajo: 1,0 MPa (10 bar)
    • Pérdidas de carga: <0,2 % de Kvs a 100 kPa
    • Medio 1: Wilo: Mezcla de agua y etilenglicol máx. 50 %
    • Medio 2: Taco: Mezcla de agua y etilenglicol máx. 30 %
    • Estándar de rosca: Rp - rosca hembra, G - rosca macho
    • Bombas de circulación: Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9, Taco ES2C 15-70-130
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón EN 12165 CW617N
    • Material, aislamiento: Polipropileno expandido EPP
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_hydronicgroup_C_C_90_Cooling
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosPump Groups
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC