Publique sus productos
LK HydronicGroup C/C 90 - LK 861 - Grupo de regulación con distribución directa
LK

LK HydronicGroup C/C 90 - LK 861 - Grupo de regulación con distribución directa

LK HydronicGroup es un grupo de regulación completo adecuado para sistemas de calefacción en los que se desea suministro directo o derivado. 

LK HydronicGroup está formado, entre otras cosas, por una bomba de circulación de alta eficiencia, aislamiento, soporte para montaje en pared y dos válvulas de esfera con termómetro. En la versión en la que se desea suministro derivado, se incluye una válvula mezcladora de tres vías.

El colector de distribución para dos o tres grupos de regulación se puede adquirir como accesorio. Consulte el apartado de repuestos y accesorios. El soporte para montaje en pared no se incluye con el colector de distribución, pero se puede adquirir por separado. Consulte también en el apartado de repuestos y accesorios.

Especificaciones
    • Tensión: 230 V CA 50/60 Hz
    • Consumo de energía: 10-75 W según la velocidadde la bomba
    • Temperatura de trabajo:Mín. 5 °C/Máx. 100 °C
    • Temperatura ambiente: Mín. 5 °C/Máx. 58 °C
    • Máx. presión de trabajo: 1,0 MPa (10 bar)
    • Pérdidas de carga: <0,2 % de Kvs a 100 kPa
    • Medio 1: Wilo: Mezcla de agua y etilenglicol máx. 50 %
    • Medio 2: Taco: Mezcla de agua y etilenglicol máx. 30 %
    • Estándar de rosca: Rp - rosca hembra, G - rosca macho
    • Bombas de circulación: Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9, Taco ES2C 15-70-130
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón EN 12165 CW617N
    • Material, aislamiento: Polipropileno expandido EPP
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_hydronicgroup_cc90_861_Pumpgroup_with_direct_supply
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosPump Groups
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC