Publique sus productos
MAJESTIC PLUS
MAJESTIC PLUS
MAJESTIC PLUS
MAJESTIC PLUS
    Llaza

    MAJESTIC PLUS

    Majestic Plus: pérgola bioclimática

    Majestic Plus

    BENEFITS FOR THE END USER

    • Aprovechamiento del jardín o la terraza durante todo el año, tanto de día como de noche.
    • Crea nuevos espacios en las viviendas o negocios sin necesidad de realizar molestas obras.
    • Alta resistencia al viento, lluvia y carga de nieve.
    • Diferentes tipos de instalación: Autoportante, pared-portería y entre paredes.
    • Protección perimetral para evitar que el agua salpique desde el canalón al interior.
    • Adaptable para hueco de chimenea o chaflán manteniendo las lamas móviles funcionales.
    • Láminas de aluminio oscilantes para conseguir, en cada momento, el balance idóneo entre protección y ventilación.
    • Opción de iluminación perimetral, focos en las lamas y en el interior de las lamas traslúcidas.
    • Opción de altavoces integrados para incorporar música o radio por conexión Bluetooth.
    • Accionamiento motorizado de serie, con opción a sensor de viento, lluvia y temperatura.

    BENEFITS FOR THE PROFESSIONAL INSTALLERS

    • Facilidad de ajustar esta pérgola a espacios y formas singulares.
    • Pilar estructural y travesaños que ocultan la tornillería.
    • La malla interior y el cepillo perimetral evitan salpicaduras de agua al interior.
    • La aleta lateral de las lamas también actúa de elemento de bloqueo y facilita la canalización del agua hacia el bajante.
    • El agua recorre las lamas lateralmente hacia el canalón y fluye hacia el exterior por el bajante mediante desagüe libre o por solera.
    • Posibilidad de obtener una medida exacta en salida.
    • Medidas grandes de 5,00 m de línea por módulo.
    • Cableado interno para focos en lama y sistemas auxiliares.
    • Alta modularidad compartiendo vigas frontales y laterales.
    • Adicionalmente, se pueden incorporar cierres laterales de cristal o screen.
    Especificaciones
      • Dimensiones máximas: hasta 5,00 m de línea x 5,00 m de salida
      • Accionamiento: motorizado o automatizado
      • Sujeción: frontal o entre paredes o autoportante
      • Posibilidades de iluminación: perimetral, focos en las lamas y en el interior de las lamas traslúcidas.
      • Sistema de drenaje integrado
      • Lacado según normativa Qualicoat
      • Tornillería de acero inoxidable
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMAJESTIC_PLUS
    • Familia de productoCovers
    • Grupo de productosPérgolas Bioclimáticas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2500
    • Ancho (mm)5000
    • Profundidad (mm)5000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCCanopy
    • Código UNSPSC30151902
    • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Descripción Uniclass 2015Canopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCanopies
    • Número OmniClass23-17 21 11 11
    • Título OmniClass Projecting Screens
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings