Publique sus productos
MICROBOX-300
MICROBOX-300
MICROBOX-300
MICROBOX-300
MICROBOX-300
    Llaza

    MICROBOX-300

    Microbox-300: toldo de brazos punto recto con sistema de cofre

    Pequeño en dimensiones, grande en soluciones.

    Utilizando los objetos de LLAZA con tejidos RECASENS, el usuario podrá realizar los cálculos de propiedades térmicas y visuales adaptándolos a los datos específicos de su proyecto, gracias al programa alojado en los objetos BIM de RECASENS.

    BENEFICIOS PARA EL USUARIO FINAL

    • Autoprotección del tejido conservándolo en perfecto estado.
    • Estructura elegante y funcional, diseñada para conseguir, hasta en su último detalle, la integración perfecta del toldo en la fachada.
    • Ideal para instalar en ventanas.
    • Brazos punto recto con tensión (PRT) o semi-tensión (PRS) con inclinación hasta 180º.

    VENTAJAS PARA EL INSTALADOR

    • Sistema de anclaje multi-soporte para obtener grandes líneas.
    • Alta capacidad de enrolle.
    • Brazo suministrado con la tensión bloqueada para facilitar la instalación.

    DATOS DE CONTACTO

    España: prescripcion(arroba)llaza.com / +34 696 929 597

    Fuera de España: export(arroba)llaza.com / +34 977 990 600

    Especificaciones
      • Dimensiones máximas: hasta 5,00 m de línea x 1,40 m de salida con 2 brazos
      • Accionamiento: manual, motorizado o automatizado
      • Sujeción: frontal, a techo o entre paredes
      • Producto sometido a las pruebas requeridas en la Norma UNE-EN 13561:2015 para la obtención del marcado CE
      • Resistencia al viento: Clase 2 hasta 38 Km/hora
      • Lacado según normativa Qualicoat
      • Tornillería de acero inoxidable
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMICROBOX-300
    • Familia de productoToldos
    • Grupo de productosToldos de punto recto
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-23
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)5000
    • Profundidad (mm)1400
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCAwnings
    • Código UNSPSC30151901
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Descripción Uniclass 2015Awnings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAwnings
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 21
    • Título OmniClass Powered Awnings
    • CSI UniFormat II CódigoB20
    • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE