Publique sus productos
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
    Llaza

    MONOBLOC PLUS-400

    4.3 de 5 estrellas4.3(14 reseñas)

    Monobloc Plus-400: toldo de brazos invisibles articulados sin cofre con sistema monobloc

    A grandes instalaciones grandes soluciones.

    Utilizando los objetos de LLAZA con tejidos RECASENS, el usuario podrá realizar los cálculos de propiedades térmicas y visuales adaptándolos a los datos específicos de su proyecto, gracias al programa alojado en los objetos BIM de RECASENS.

    BENEFICIOS PARA EL USUARIO FINAL

    • Gran resistencia para grandes líneas.
    • Una salida de 4,00 m con un armazón ligero.
    • Todas las prestaciones de un toldo monobloc de fácil instalación.
    • Hasta 13 metros de línea en un solo toldo incorporando más brazos.

    VENTAJAS PARA EL INSTALADOR

    • Montaje sobre barra cuadrada 40 x 40 mm para facilitar la instalación y reparto de pesos y esfuerzos.
    • Soportes de extrusión a pared y a techo para mayor resistencia y capacidad de flexión.
    • Brazos siempre alineados gracias a un sistema robusto y resistente que se regula fácil y frontalmente con el toldo cerrado.
    • Sistema de regulación permanente, se mantiene estable ante golpes de viento y el desgaste.

    DATOS DE CONTACTO

    España: prescripcion(arroba)llaza.com / +34 696 929 597

    Fuera de España: export(arroba)llaza.com / +34 977 990 600

    Especificaciones
      • Dimensiones máximas: hasta 13,00 m de línea x 4,00 m de salida con 4 brazos
      • Accionamiento: manual, motorizado o automatizado
      • Sujeción: frontal o a techo
      • Producto sometido a las pruebas requeridas en la Norma UNE-EN 13561:2015 para la obtención del marcado CE
      • Resistencia al viento: Clase 1 hasta 28 Km/hora
      • Durabilidad: Clase 3 mín. 10.000 maniobras
      • Lacado según normativa Qualicoat
      • Tornillería de acero inoxidable
      • Brazos con lacado integral
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMONOBLOC-PLUS-400
    • Familia de productoToldos
    • Grupo de productosToldos de brazos invisibles - Sin cofre
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-23
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)13000
    • Profundidad (mm)4000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCAwnings
    • Código UNSPSC30151901
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Descripción Uniclass 2015Awnings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAwnings
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 21
    • Título OmniClass Powered Awnings
    • CSI UniFormat II CódigoB20
    • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE