Publique sus productos
SCREEN 500 VARILLA-CABLE
SCREEN 500 VARILLA-CABLE
SCREEN 500 VARILLA-CABLE
    Llaza

    SCREEN 500 VARILLA-CABLE

    Screen 500 Varilla-Cable: toldo vertical / estor con cofre con guiado visto

    Screen 500 con sistema de guiado varilla o cable.

    Utilizando los objetos de LLAZA con tejidos RECASENS, el usuario podrá realizar los cálculos de propiedades térmicas y visuales adaptándolos a los datos específicos de su proyecto, gracias al programa alojado en los objetos BIM de RECASENS.

    BENEFICIOS PARA EL USUARIO FINAL

    • Cofre de líneas rectas, con diseño actual.
    • Tejido siempre protegido gracias al alojamiento cofre.
    • Alta versatilidad para integrar el sistema de guiado por cable o por varilla.
    • Aporta confort térmico y confort visual.

    VENTAJAS PARA EL INSTALADOR

    • Fácil entrada frontal del tubo de enrolle gracias al soporte automático.
    • Rapidez para el montaje y para las sustituciones de tejido.
    • Dos opciones de sujeción para salvar las particularidades de la instalación: directo a pared o a techo.
    • Versatilidad de montaje con diferentes posibilidades de guiados, fijaciones y tensores.

    DATOS DE CONTACTO
    España: prescripcion(arroba)llaza.com / +34 696 929 597
    Fuera de España: export(arroba)llaza.com / +34 977 990 600

    Especificaciones
      • Dimensiones máximas: hasta 5,00 m de línea x 3,50 m de caida
      • Sistema de guiado: guía varilla o guía cable
      • Uso: exterior e interior
      • Accionamiento: manual, motorizado o automatizado
      • Sujeción: frontal o a techo
      • Producto sometido a las pruebas requeridas en la Norma UNE-EN 13561:2015 para la obtención del marcado CE
      • Resistencia al viento: Clase 2 hasta 38 Km/hora
      • Lacado según normativa Qualicoat
      • Tornillería de acero inoxidable
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSCREEN-500-VC
    • Familia de productoSistemas verticales textiles
    • Grupo de productosGuia varilla o cable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3500
    • Ancho (mm)5000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCWindow screens
    • Código UNSPSC30171614
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descripción Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Shades
    • Número OmniClass23-17 21 00
    • Título OmniClass Protection of Openings
    • CSI UniFormat II CódigoB20
    • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE