Publique sus productos
SCREEN 500 ZIP
SCREEN 500 ZIP
SCREEN 500 ZIP
SCREEN 500 ZIP
SCREEN 500 ZIP
SCREEN 500 ZIP
    Llaza

    SCREEN 500 ZIP

    Screen 500 Zip: toldo vertical / estor con cofre con guiado oculto

    El sistema zip que une grandes ventajas.

    Utilizando los objetos de LLAZA con tejidos RECASENS, el usuario podrá realizar los cálculos de propiedades térmicas y visuales adaptándolos a los datos específicos de su proyecto, gracias al programa alojado en los objetos BIM de RECASENS.

    BENEFICIOS PARA EL USUARIO FINAL

    • Cofre de líneas rectas, estéticas y vanguardistas, con diseño actual.
    • Incorpora sistema de guiado zip que amplía sus posibilidades y aplicaciones.
    • El cierre zip lo convierte en el aliado perfecto para proteger huecos de fachada e incorporar toldos verticales a estructuras y porches.
    • La ausencia de aberturas laterales permite un resguardo integral del sol, del viento y de la lluvia.
    • El tejido queda siempre entre las guías asegurando un cierre hermético.
    • Tejido siempre protegido gracias al alojamiento cofre.
    • Aporta confort térmico y confort visual.
    • Permite delimitar espacios dotándolos de privacidad, protegiéndolos de las miradas ajenas.
    • Guías clipables que ocultan tornillos y remaches.

    VENTAJAS PARA EL INSTALADOR

    • Guías clipables que facilitan las labores de montaje y mantenimiento.
    • El soporte automático permite acceder y extraer el grupo de enrolle sin tener que desmontar la estructura.
    • La barra de carga admite varias configuraciones de contrapesos.

    DATOS DE CONTACTO

    España: prescripcion(arroba)llaza.com / +34 696 929 597

    Fuera de España: export(arroba)llaza.com / +34 977 990 600

    Especificaciones
      • Dimensiones máximas: hasta 5,00 m de línea x 3,50 m de caida
      • Sistema de guiado: guía cremallera
      • Uso: exterior e interior
      • Accionamiento: manual, motorizado o automatizado
      • Sujeción: frontal, a techo o entre paredes
      • Producto sometido a las pruebas requeridas en la Norma UNE-EN 13561:2015 para la obtención del marcado CE
      • Resistencia al viento: Clase 2 hasta 38 Km/hora
      • Lacado según normativa Qualicoat
      • Tornillería de acero inoxidable
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSCREEN-500-ZIP
    • Familia de productoSistemas verticales textiles
    • Grupo de productosGuia cremallera
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3500
    • Ancho (mm)5000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCWindow screens
    • Código UNSPSC30171614
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descripción Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Shades
    • Número OmniClass23-17 21 00
    • Título OmniClass Protection of Openings
    • CSI UniFormat II CódigoB20
    • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE