Publique sus productos
SPLENBOX-400
SPLENBOX-400
SPLENBOX-400
SPLENBOX-400
    Llaza

    SPLENBOX-400

    Splenbox-400: toldo de brazos invisibles articulados con sistema de cofre

    El cofre de grandes posibilidades.

    Utilizando los objetos de LLAZA con tejidos RECASENS, el usuario podrá realizar los cálculos de propiedades térmicas y visuales adaptándolos a los datos específicos de su proyecto, gracias al programa alojado en los objetos BIM de RECASENS.

    BENEFICIOS PARA EL USUARIO FINAL

    • Estética y tecnología de gama alta.
    • Concepción 100% metálica, sin tapones de plástico.
    • Óptimas proporciones que permiten una gran versatilidad y adaptación a múltiples espacios.
    • Su diseño combina formas suaves y ángulos con carácter para obtener una estética inspirada en la variedad de las formas de la naturaleza.
    • Posibilidad de iluminación en el perfil frontal y en los brazos.

    VENTAJAS PARA EL INSTALADOR

    • La regulación de la inclinación por cremallera y su sistema de anclaje permiten un montaje fácil y rápido

    DATOS DE CONTACTO

    España: prescripcion(arroba)llaza.com / +34 696 929 597

    Fuera de España: export(arroba)llaza.com / +34 977 990 600

    Especificaciones
      • Dimensiones máximas: hasta 6,00 m de línea x 4,00 m de salida con 2 brazos
      • Accionamiento: motorizado o automatizado
      • Sujeción: frontal o a techo
      • Posibilidades de iluminación: en perfil frontal y en brazos (Onyx Lux)
      • Producto sometido a las pruebas requeridas en la Norma UNE-EN 13561:2015 para la obtención del marcado CE
      • Resistencia al viento: Clase 1 hasta 28 Km/hora
      • Durabilidad: Clase 3 mín. 10.000 maniobras
      • Lacado según normativa Qualicoat
      • Tornillería de acero inoxidable
      • Brazos con lacado integral
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSPLENBOX-400
    • Familia de productoToldos
    • Grupo de productosToldos de brazos invisibles - Con cofre
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-23
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)6000
    • Profundidad (mm)4000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCAwnings
    • Código UNSPSC30151901
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Descripción Uniclass 2015Awnings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAwnings
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 21
    • Título OmniClass Powered Awnings
    • CSI UniFormat II CódigoB20
    • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE