Publique sus productos
STORBOX-400
STORBOX-400
STORBOX-400
STORBOX-400
STORBOX-400
STORBOX-400
    Llaza

    STORBOX-400

    4.4 de 5 estrellas4.4(14 reseñas)

    Storbox-400: toldo de brazos invisibles articulados con sistema de cofre

    R-Evolución.

    Utilizando los objetos de LLAZA con tejidos RECASENS, el usuario podrá realizar los cálculos de propiedades térmicas y visuales adaptándolos a los datos específicos de su proyecto, gracias al programa alojado en los objetos BIM de RECASENS.

    BENEFICIOS PARA EL USUARIO FINAL

    • Formas aerodinámicas, con una estética llena de fuerza y dinamismo.
    • Acabados de alta gama, con embellecedores y tapas de aluminio para un look 100% metálico.
    • Varias posibilidades de accionamiento: Motor, máquina exterior y máquina interior.
    • Posibilidad de iluminación en el perfil frontal y en los brazos.

    VENTAJAS PARA EL INSTALADOR

    • Brazos siempre alineados gracias a un sistema robusto y resistente que se regula con el toldo cerrado.
    • Regulación del ángulo de inclinación por sistema cremallera.

    DATOS DE CONTACTO

    España: prescripcion(arroba)llaza.com / +34 696 929 597

    Fuera de España: export(arroba)llaza.com / +34 977 990 600

    Especificaciones
      • Dimensiones máximas: hasta 6,00 m de línea x 4,00 m de salida con 2 brazos
      • Accionamiento: manual, motorizado o automatizado
      • Sujeción: frontal o a techo
      • Posibilidades de iluminación: en perfil frontal y en brazos (Onyx Lux)
      • Producto sometido a las pruebas requeridas en la Norma UNE-EN 13561:2015 para la obtención del marcado CE
      • Resistencia al viento: Clase 1 hasta 28 Km/hora
      • Durabilidad: Clase 3 mín. 10.000 maniobras
      • Lacado según normativa Qualicoat
      • Tornillería de acero inoxidable
      • Brazos con lacado integral
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTORBOX-400
    • Familia de productoToldos
    • Grupo de productosToldos de brazos invisibles - Con cofre
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-23
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)6000
    • Profundidad (mm)4000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCAwnings
    • Código UNSPSC30151901
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Descripción Uniclass 2015Awnings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAwnings
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 21
    • Título OmniClass Powered Awnings
    • CSI UniFormat II CódigoB20
    • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE