Publique sus productos
CARSO CLH Retail Flood 22º Proyector LED
CARSO CLH Retail Flood 22º Proyector LED
    Lledó

    CARSO CLH Retail Flood 22º Proyector LED

    Iluminación de Acento Los nuevos proyectores LED CARSO & LOGAR llegan al mercado con la intención de crear nuevas experiencias en retail gracias a un diseño elegante y compacto, así como una gran capacidad para resaltar los colores de sus productos respetando el blanco existente en tejidos o mobiliario. La fidelidad con la que reproducen los colores de los objetos expuestos es obtenida gracias a una elevada reproducción cromática CRI >95. Acorde a los nuevos espacios RETAIL Haces de luz bien definidos y limpios para una eficiente luz de acento en tiendas, salas de exposición y venta.
    Especificaciones
    • Cuerpo Luminaria - Cuerpo en aluminio de inyección con altas prestaciones de disipación, tecnología COOL TECH, que garantiza altos rendimientos y alta vida útil del producto. - Tija fabricada en aluminio anodizado y cuerpo portaequipos en termoplásticos semicristalinos. Tija en color anodizado brillo. - Bajo pedido longitud de tija y color de cuerpo personalizables. - Driver integrado en caja portaequipos. - Tensión de alimentación 220-240V 50/60Hz. F.P: φ = 0,95 - Montaje: para instalación sobre carril trifásico universal actualizado según norma. - Cuerpo con diseño elegante y compacto, creado exclusivamente para la integración de fuentes de luz LED de alto rendimiento. - Sistema de orientación: giro alrededor del eje vertical de 355º y con orientación de 90º respecto al plano horizontal. - Vida útil: L80B50: 70.000 horas / L70B10: 100.000 horas. Ta: 25ºC Componente óptico - Haces de luz bien definidos y limpios para una eficiente luz de acento en tiendas, salas de exposición y venta. - Lente texturizada: consistencia cromática a lo largo de todo el patrón: se eliminan efectos de anillos y la temperatura de color no cambia con el ángulo de emisión del LED. - Reflectores SUPERSPOT (10º), SPOT (15º), FLOOD (22º) y SUPERFLOOD (41º) con tecnología punta PHI-REFLECTOR®, que gracias a su diseño de facetas permite un alto control del haz de luz con una mínima dispersión de la luz, obteniendo la máxima definición del haz proyectado. - Limitación de la depreciación luminosa gracias a la incorporación de difusor de protección a la salida de luz, el componente óptico se ve protegido de agentes externos. - Fuente de luz para reflector SUPERSPOT con diámetro menor a 10 mm, que permite conseguir un haz de luz más definido y direccionado. - LED especial RETAIL EVO, con reproducción cromática CRI > 95 y alta selección de binning para una correcta reproducción de los colores, libre de teñido por adición en los objetos de color blanco, ya sean textiles u otros materiales en este color. Añade fósforos especiales que logran un muy buen balance en la apariencia de colores y blancos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacarso_flood_22
    • Familia de productoFalso techo
    • Grupo de productosRaíl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-03-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring