Publique sus productos
VARIANT Circular 600 UGR 19
VARIANT Circular 600 UGR 19
    Lledó

    VARIANT Circular 600 UGR 19

    Ergonomía arquitectural equilibrada Tan pronto como se enciende la luz se produce una transformación mágica. Con VARIANT CIRCULAR hemos conseguido el equilibrio entre la estética y la funcionalidad. Gracias a su ergonomía arquitectural y equilibrada el nivel de confort se acrecenta de manera significativa. Reproducción de la luz natural La diversidad de VARIANT I Circular está disponible en dos versiones ópticas: componente opal para iluminación arquitectural y componente óptico microprismático con UGR19 para iluminación en oficinas. Diga adiós a los espacios con iluminación estática. Las nuevas tecnologías de microópticas y fuentes de luz LED harán que la productividad de las personas aumente y que sus espacios obtengan identidad propia en función de los requerimientos de las personas, la hora del día y la actividad que se esté realizando en ese momento.
    Especificaciones
    • Cuerpo de luminaria - Fabricado en chapa de acero termoesmaltada en color blanco. - La conexión eléctrica se realiza a clema de conexión rápida. - Tensión de alimentación: 220-240 V/50-60 Hz. Bajo pedido: 110-240 V/50-60 Hz. - Factor de potencia corregido 0,95. - Montaje: en superficie adosado a techo. Bajo pedido, versión suspendida. Componente óptico - La nueva tecnología de ópticas ofrece uniformidad en el difusor sin marcado de la fuente luminosa, incluso con su reducida altura. - Versión UGR 19 para soluciones en oficinas: incorpora estructura microprismática de alta transmitancia, formada por una matriz de micropirámides de base hexagonal para un total control del deslumbramiento. Elevado rendimiento y limitación del deslumbramiento: L <1.000 cd/m2 a 65° respecto a la vertical para un UGR 19. - Versión UGR 20 para soluciones de iluminación general con componente óptico Opal de alta transmitancia y máximo confort visual. - Fuente de luz: LED840/ LED830 con alta selección de binning (3 elipses de variación) que garantiza el flujo luminoso emitido y la temperatura de color declarada.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavariant_circular_600_ugr19
    • Familia de productoFalso techo
    • Grupo de productosSuperficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-03-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)86
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)6.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring