Publique sus productos
Wheel guides - surface mounted
Wheel guides - surface mounted
Wheel guides - surface mounted

    Wheel guides - surface mounted

    4.6 de 5 estrellas4.6(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    El acoplamiento correcto con las guías de ruedas de Loading Systems evita daños. Las guías de las ruedas aseguran el posicionamiento correcto del vehículo en la plataforma de carga. por lo que el riesgo de daños al vehículo, al edificio oa la rampa niveladora o abrigo de muelle se reduce considerablemente. Las guías de ruedas se recomiendan especialmente en combinación con rampas niveladoras anchas y abrigos de muelle inflables o de cortina porque en estas situaciones el posicionamiento preciso del vehículo es aún más importante.

    Las guías de rueda están disponibles en 3 modelos:

    1. Montado en superficie (este modelo) ;
    2. Incorporado;
    3. Modelo bajo.
    Especificaciones
    • The surface mounted wheel guides are made from high-quality tubes with a diameter of 170 mm. The wheel guides are hot-dip galvanised and are available as a straight or bent model. 

      Optional a mounting set is available.

      No rights may be derived from the BIM models.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawheel-guides-surface-mounted
    • Familia de productoLoading bay accessories
    • Grupo de productosAll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLoading Dock Equipment
    • Número OmniClass23-23 23 00
    • Título OmniClass Loading Dock Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica