Publique sus productos
Logitech Rally Bar Huddle - Small‑Room Video Conferencing Bar
Logitech Rally Bar Huddle - Small‑Room Video Conferencing Bar
Logitech Rally Bar Huddle - Small‑Room Video Conferencing Bar
Logitech Rally Bar Huddle - Small‑Room Video Conferencing Bar
    Logitech

    Logitech Rally Bar Huddle - Small‑Room Video Conferencing Bar

    Traducido por Google,

    BARRA DE RALLY REUNIÓN

    Barra de vídeo todo en uno para salas de reuniones pequeñas y espacios reducidos.


    Sencillamente seductora

    Con un diseño elegante y una tecnología robusta, Rally Bar Huddle es una solución sencilla y potente para espacios pequeños.


    FACILITAR REUNIONES EQUITATIVAS

    Garantiza que todos puedan ser vistos y escuchados con claridad durante las reuniones híbridas. La inteligencia artificial de vídeo, la captación de sonido avanzada, la supresión de ruido y las mejoras continuas del software proporcionan una experiencia de reunión clara y natural para los trabajadores remotos.


    3 FORMAS DE IMPLEMENTAR

    Utilice Rally Bar Huddle como dispositivo para salas de reuniones, conectándolo mediante USB a un ordenador de la sala de reuniones o a través de un ordenador portátil.


    SE INSTALA EN MINUTOS

    Diseñado para facilitar las videoconferencias, Rally Bar Huddle se configura rápidamente, es fácil de gestionar y se integra fácilmente con Tap IP a través de CollabOS. Además, con el soporte multiusos incluido, puede instalar Rally Bar Huddle de tres maneras: en la pared, sobre una mesa o encima de una pantalla.


    FUNCIONA CON TU PLATAFORMA PREFERIDA

    Rally Bar Huddle funciona con la mayoría de las plataformas que utilizas para conectar equipos híbridos, lo que garantiza una experiencia fluida desde casa hasta la oficina, y en cualquier lugar intermedio.


    CABLEADO LIMPIO

    Diseñada para espacios de reunión y colaboración reducidos, Rally Bar Huddle funciona como una cámara de conferencias independiente o como parte de una solución de sala más amplia . 1 Se muestra la implementación en modo dispositivo; el cableado puede variar según el tipo de implementación.

    Especificaciones
    • Part Number

      • 960-001485

      Dimensions

      Width: 21.6 in (549.6 mm)

      Height: 3.1 in (78.9 mm)

      Depth: 3.0 in (76.0 mm)

      Weight: 3.97 lb (1.8 kg)

      Technical Specifications

      Certifications and Compatibility

      • For the latest information on certification and compatibility, see www.logitech.com/support/vc-certifications.

      General Specifications

      • Built-in Components: 6 DMIC microphone array, digital PTZ camera, 1 full range ported speaker, cable management & retention system, Multi Mount, integrated motorized privacy shutter, Logitech Collab OS platform
      • Enclosure: All-in-one enclosure with field replaceable front cover
      • Device Management: Logitech Sync
      • Displays Supported: 1 (2nd display support is coming soon)
      • Display Resolution: 1080p
      • Network Protocol Support: IPv4, IPv6
      • Proxy Support: IP based Proxy, FQDN based Proxy, Proxy using PAC file

      Camera

      • Digital Pan: ±48° at 4x zoom
      • Digital Tilt: ±32° at 4x zoom
      • Zoom: 4X HD digital zoom
      • Diagonal Field of View: 120°
      • Horizontal Field of View: 113°
      • Vertical Field of View: 80°
      • Resolution: 4K

      Speakers

      • Driver: 2.2 in(55 mm) with bass reflex enclosure and patented suspension design
      • Sensitivity: 83 dB SPL @1W +/-2dB @ 1 meter
      • Rated Power: 8W
      • THD at 1W, 1kHz: <2%
      • Speaker Sampling Rate: 48KHz
      • Impedance: 4 Ohms

      Microphones

      • Frequency Response: 90Hz – 16kHz
      • Sensitivity: -36dBFS +/-1 dB @ 1Pa
      • Microphone data rate output: 48 kHz
      • Pickup Range: Up to 23 ft (7m)
      • Beamforming Elements: Six omnidirectional digital MEMS microphones forming five adaptive acoustic broadside beams
      • Audio processing: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)
      • Noise suppression: AI based de-noising algorithm

      Interfaces

      • HDMI Out: 1
      • HDMI In: 1
      • USB: 1x Type A USB 3.1, 1x Type C USB 3.1
      • Network: 10/100/1G Ethernet
      • WiFi: 802.11a/b/g/n/ac
      • Bluetooth: Bluetooth® Low Energy

      Power and Cables

      • Power supply: Auto-sensing
      • Operating Voltage/Power: 100-240V, 19V, 2.1A
      • Power Supply Dimensions: 4.48 in (114 mm) x 1.85 in (47 mm) x 1.27 in (32.3 mm)
      • DC Cable: 5 ft (1.5 m)
      • AC Cable: 3.3 ft (1 m)
      • HDMI 1.4 Cable: 6.5 ft (2 m)
      • USB A to USB C 3.0 Cable: 7.2 ft (2.2 m)

      Environmental

      • Operating Temperature: 0 to 40°C
      • Storage Temperature: -25 to 70°C
      • Humidity: 10 to 90%

      Security

      • File Based Encryption: AES-128
      • Data Encryption: Symmetric Keys, PKI
      • Device Identity: Protected by device attestation
      • Device Access: Authenticated using API
      • Key Protection: Arm TrustZone, RPMP

      Accessories

      • Covers: Rally Bar Huddle Front Cover-Cleanable, Off-White Fabric
      • Mounts: Wall Mount for Video Bars, TV Mount for Video Bars
      • Touch Controller: Logitech Tap and Tap IP

      Warranty Information

      Standard: 2-year limited hardware warranty included.

      Extended: Additional one-year and three-year extended warranties available at the time of hardware purchase.

      Contact your reseller for availability.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialogitech-rally-bar-huddle-small-room-video-conferencing-bar
    • Familia de productoAll‑In‑One Video Bars
    • Grupo de productosSmall‑Room Video Bar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-24
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios