Publique sus productos
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
    Logitech

    Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor

    Traducido por Google,

    Logitech Sight

    Cámara de sobremesa complementaria con encuadre inteligente para múltiples participantes. Obtenga la mejor vista frontal y central de la sala, desde cualquier lugar.


    TOMA SITÍNATE A LA MESA

    Cámara para salas de reuniones con tecnología de inteligencia artificial que ayuda a los asistentes remotos a sentirse como si estuvieran sentados físicamente a la mesa.


    AL FRENTE Y EN EL CENTRO

    Añade una perspectiva de mesa a la cámara frontal de la sala para ofrecer una experiencia de reunión híbrida mejor y más inclusiva.


    DOS PUNTOS DE VISTA. UNA MEJOR PERSPECTIVA.

    Un nuevo enfoque combina la función Sight at the table con la barra de vídeo situada al frente de la sala para mostrar el mejor ángulo de las interacciones en la sala de reuniones.


    AUDIO CLARO. VÍDEO CLARO. CONTROLES CLAROS.

    Con cámaras 4K y 7 micrófonos con tecnología beamforming, Sight captura conversaciones y lenguaje no verbal con claridad. Las luces indicadoras y la persiana de privacidad permiten una señalización y un control de estado precisos.

    Especificaciones
    • Part Number

      • Graphite : 960-001510
      • White : 960-001503

      Dimensions

      Table-mounted

      • Height: 11.77 in (299 mm)
      • Width: 6.65 in (169 mm)
      • Depth: 6.65 in (169 mm)

      Grommet-mounted

      • Height: 11.46 in (291.2 mm)
      • Width: 3.68 in (93.4 mm)
      • Depth: 3.68 in (93.4 mm)
      • Grommet hole 25 mm or larger

      Weight: 3.3 lbs (1.5 kg)

      Technical Specifications

      Video Platform Compatibility

      • Integration and feature compatibility will vary by platform. For more details, see www.logitech.com/prosupport/sight-compatibility.

      General Specifications

      • Built-in Components
        • 7 beamforming microphones, dual lens camera, Logitech Collab OS platform
      • Device Management
        • Logitech Sync
      • Camera
        • Sensor resolution: 4K
        • Zoom: X1
        • Horizontal Field of View: 315°
        • Vertical Field of View: 97°
        • Diagonal Field of View: 180°
        • Focal Length: 0.07 in (1.87 mm)
        • Depth of Field: 19.69in (50 cm)-16.41ft (5 m)
        • Frame Rate (max): 60 fps
      • Microphone Specifications
        • Beamforming Elements: 7 omnidirectional digital MEMS microphones forming six adaptive acoustic endfire beams
        • Pickup Range: 7.55 ft (2.3 m) radius
        • Microphone Type: digital MEMS microphones with 72 dB SNR and 130 dB AOP, dirt and water resistant to IP57 spec
        • Frequency Response: 90Hz – 16 kHz
        • Sensitivity: >-36 dBFS +/-1 dB @ 1 Pa
        • Audio processing: AEC (Acoustic Echo Cancellation), Machine Learning VAD (Voice Activity Detector)
        • Noise suppression: Artificial Intelligence Machine Learning to attenuate both stationary and non-stationary noises
        • Additional mic pods
          • Rally Bar: Supports up to 3 Mic Pods and 2 Mic Pod Hubs
          • Rally Bar Mini: Supports up to 2 Mic Pods and 2 Mic Pod Hubs
          • Rally/Rally Plus: Supports up to total of 6 Mic Pods and/or Mic Pod Hubs

      ENVIRONMENTALS

      • Operating Temperature: 0 to 40°C @ 10% - 90% RH (Non-condensing)
      • Storage Temperature: -40 to 70°C @ 10% - 90% RH (Non-condensing)

      Warranty Information

      Standard: 2-year limited hardware warranty included

      Extended: Additional one- and three-year extended warranties available at the time of hardware purchase.

      Contact your reseller for availability.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialogitech-sight-tabletop-multi-camera-meeting-sensor
    • Familia de productoRoom Occupancy & Environmental Sensors
    • Grupo de productosMulti‑Camera Tabletop Sensor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-24
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios